6mm Focal Length
25mm Focal Length, #54-855
8mm Focal Length, #54-853
12mm Focal Length, #54-854
6mm Focal Length
25mm Focal Length, #54-855
8mm Focal Length, #54-853
12mm Focal Length, #54-854
TECHSPEC® Grüne Serie M12 Objektive eignen sich für kompakte Kameras oder Platinenkameras und bieten eine hervorragende Bildqualität in einem kleinen, vielseitigen Gehäuse. Dank der Optimierung für Sensorformate von ⅓" und ½" und einem Gewicht von nur wenigen Gramm erfüllen diese Machine-Vision-Objektive anspruchsvollste Raum- und Gewichtsbeschränkungen. Jedes Objektiv besitzt ein M12 × 0,5-Gewinde mit Ausnahme des Modells mit einer Brennweite von 25 mm (#54-855). TECHSPEC® Grüne Serie M12 Objektive sind ideal für Weitwinkel- und Nahfokusanwendungen sowie für die Inspektion großer Bereiche in der Automobil-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie der Forensik. Linsendaten können über das Anfrageformular bezogen werden.
Hinweis: Es sind kompatible Zubehörteile für TECHSPEC® M12 Objektive erhältlich.
Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® M12 S-Mount Objektive entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus Präzisions-Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Dimensions (mm) | |||||
Focal Length | A | B | C** | D | Mounting Thread |
6.00 | 14.0 | 11.70 | 4.0 - 3.9 | 3.5 | M12 x 0.5 |
8.00 | 14.0 | 20.40 | 8.9 - 8.7 | 6.0 | M12 x 0.5 |
12.00 | 16.0 | 19.50 | 7.1 - 6.75 | 6.0 | M12 x 0.5 |
25.00 | 18.0 | 24.40 | 12.6 - 11.9 | 9.0 | M16 x 0.5 |
![]() |
**Minor adjustment required to match WD limits.