TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasste Relaisoptik

TECHSPEC Relay Lenses

×
  • Optimiert für 1:1 Abbildungen
  • Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich

Die TECHSPEC® gefassten Relaisoptiken sind kompakt und bieten eine hohe Qualität. Sie wurden für elektronische bildgebende Anwendungen entwickelt. Die Optiken sind ideal für Designer, die Relaissysteme für Photomultiplierröhren, Inspektionsanwendungen und 1:1 Abbildungen entwickeln. Das Bildfeld hat einen Durchmesser von 8 mm (bei ½" Sensor) für die 15 mm Brennweite und 11 mm Durchmesser für die 30 mm und 45 mm Brennweite. Die Gehäusedurchmesser wurden so klein wie möglich gehalten. Die gelisteten Abstandswerte sind vom Gehäuse aus gemessen.

Linsendaten sind auf Anfrage erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.