Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3066

TECHSPEC Zubehör für telezentrische Objektive


  • Spiegel oder Prismen ermöglichen eine 90° Umlenkung der Abbildung
  • Einfach an die meisten telezentrischen Objektive anzubringen
  • Verkürzt die Länge des Systems durch Umlenken des optischen Weges
  • Verfügbar mit Prismen, Spiegeln oder Strahlteilern für eine Vielzahl von Anwendungen

Wird dieses Zubehör vor das telezentrische Objektiv geschraubt, kann die Kamera um 90° versetzt zum Inspektionssystem montiert werden. Indem der Winkel geändert wird, kann die Kamera mit dem Objektiv aus dem engen Inspektionsraum herausgenommen werden und so Platz für andere Komponenten geschaffen werden. Das Zubehör ändert den Arbeitsabstand der angeschraubten Objektive. Den längsten Arbeitsabstand erhält man mit den Prismen, den kürzesten Arbeitsabstand mit Spiegeln. Der Strahlteiler vereint zwei getrennte optische Wege, die die Kamera in einer Abbildung überlagert. Die Kamera kann so den zweiten Lichtweg als Referenz, als Triggerfunktion oder für Messungen verwenden.

Für Verwendung mit unseren Silberserie telezentrische Objektive und Goldserie telezentrische Objektive.

Bitte beachten Sie: Für jedes Objektiv wird ein Adapter und eine 90° Umlenkung benötigt.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×