Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #2016

X-Y Positionierungsbühne


  • Feine Zahnstangenbewegung
  • Massive Auflagefläche
  • ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung

Diese präzise Bühne wurde ursprünglich als Positionierbühne für industrielle Stereomikroskope entwickelt und ist ideal für eine genaue Positionierung geeignet. Bühne besteht aus zwei Zahnstangentrieben, die eine Verstellung in X- und Y-Richtung ermöglichen. Die Bühne hat eine runde Platte mit 100 mm Durchmesser (6 mm Dicke) auf der einen und eine quadratische Platte mit 100 mm Seitenlänge (5 mm Dicke) auf der anderen Seite und kann beliebig orientiert werden. Die Platten sind abnehmbar und über 4 M4 Schrauben befestigt. Abstand von Mitte zu Stellschraubenkante beträgt 75 mm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer