Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
ID ProduktfamilieDie ID der Produktfamilie kann in das Suchfenster kopiert werden, um schnell die gewünschte Produktfamilie zu finden. #3033

X-Y verstellbare Optikhalterungen


  • ±1.5mm Verstellung in X- und Y-Richtung
  • Für Optiken bis 15mm Dicke
  • Feineinstellschrauben mit 0,25mm Gewindesteigung

Ideal für Ausrichtungen auf Montageplatten oder in anderen Aufbauten mit wenig freiem Platz. Diese kleinen Halterungen erlauben die Verschiebung in X- und Y-Richtung, für die sonst große, teure Bühnen notwendig wären. Der große Verstellweg in X- und Y-Richtung und die hohe Auflösung von 0,25mm pro Umdrehung sorgen für eine einfache und präzise Ausrichtung. Über das M6 Gewinde im Boden können unsere standardmäßigen metrischen Stangen angebracht werden. Über zwei M3 Feststellschrauben kann die Position fixiert werden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×