150W EKE-X, Ersatzlampe

×
Produkt #59-477 3-4 Tage
×
- +
€35,00
Stk. 1+
€35,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Lebensdauer Lampe (Stunden):
1,000
Farbtemperatur (K):
3200.00
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 3200K Color Temperature
  • 200 - 10,000 Hour Lifetime
  • Designed for Dolan-Jenner Illuminators

Die 150 W EKE Ersatzlampe für Beleuchtungsgeräte ist die Standard-Ersatzlampe für unsere Beleuchtungsgeräte. Farbtemperatur der Quarzhalogenlampe ist 3200K. Die Lebensdauer der 150 W EKE Lampe ist typischerweise 200-10.000 Stunden, je nach Intensität, und sie wird für den Dolan-Jenner DC-950 empfohlen. Die EKE-X Lampe hat eine längere Lebensdauer als die EKE Lampe und wird für den Dolan-Jenner MI-150 empfohlen.

Technische Informationen

 
Secondary Voltage of Illuminator Light (% of Maximum) Watts (% of Maximum) Change on Color Temp (K) Life (Factors of Min. Hrs)
21 100% 100% -0 K 1X
20 84% 93% -60 K 2X
19 70% 86% -120 K 3.5X
18 59% 79% -170 K 7.5X
17 49% 72% -230 K 16X
16 40% 66% -290 K 35X
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.