DC950HK Beleuchtungsgerät für Lichtleiter, 230 V, UK-Stecker

Mehr Produkte von Dolan-Jenner
230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

×
Produkt #62-006 Lagernd
×
- +
€1.054,00
Stk. 1+
€1.054,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Höhe (Zoll):
4.5
Länge (Zoll):
9.5
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Typ:
150 W EKE Quartz Halogen
Spannung (V):
230
Gewicht (lbs):
11.5
Breite (Zoll):
7.25
Intensitätssteuerung:
0.5V DC or 8 bit digital optional
Lichtausgang (Lumen):
1800.00
Aufbau:
Aluminum
Stromversorgung:
± 0.5% or better regulation
Feuchtigkeit bei Einsatz:
0% to 80% non-condensing
Lebensdauer Lampe (Stunden):
200 - 10,000
Transmissionsabweichung (%):
0.4% or better
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Hersteller:
Dolan-Jenner
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Requires Dolan-Jenner SX Fiber Optic Adapters.

Beschreibung Produktfamilie

  • Lichtausgangssteuerung ±0,5% oder besser
  • Geringe Ausgangsrestwelligkeit (< 0,4%)
  • Intensitätskontrolle von 0-5 V analog
  • 200 bis 10.000 Stunden Lampenlebensdauer

Das DC-950H ist eine kostengünstige 150 W Quarzhalogenlichtquelle, die speziell für Beleuchtungen in der Bildverarbeitung entwickelt wurde. Zusätzlich zur Intensitätssteuerung von 0 - 100% und einem Wärmeschutzglas bietet das Grundmodell weniger als 0,4% Abweichung von der Ausgangsleistung (wenig verglichen mit den typischen 2% nicht regulierter oder AC-regulierter Beleuchtungsgeräte). Ein optionales Blende- und Filterpaket (1" Filter, inkl. bei manchen Modellen) ermöglicht die Steuerung der Farbtemperatur und den Einbau eines zusätzlichen 1" Filters. Ein eingebautes Steuerelement ermöglicht die präzise Regulierung der Ausgangsleistung über den analogen 0 - 5 V DC Eingang eines digitalen 8 Bit Interface. Die Digitalsteuerung erfolgt durch einen Digital/Analog-Wandler (#55-232).

Bitte beachten Sie: Es werden Dolan-Jenner SX-Adapter für Lichtleiter benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.