Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter

Mehr Produkte von Dolan-Jenner
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
  • Intensitätsregelung über Drehknopf
  • Niedriges Rauschen (25 dB)
  • Lebensdauer der Lampe 1.000 bis 10.000 Stunde (je nach der Intensität)

Die Dolan-Jenner Fiber-Lite Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter wurden überarbeitet, sie bieten jetzt eine optionale Blende und eine 5x längere Lebensdauer. Die 150 W EKE-Lampen haben eine typische Lebensdauer von 1.000 - 10.000 Stunden je nach verwendeter Intensität. Die Beleuchtungsgeräte verfügen über einen versenkten Griff und ein Seitenfach zum einfachen Austausch der Lampe. Zusätzlich sind sie ausgestattet mit einem Ein-/Aus-Kippschalter, Intensitätsregelung über Drehknopf und einem 25 mm Filterhalter mit IR-Sperrfilter. Um faseroptische Lichtleiter anzuschließen, wird der passende Dolan-Jenner SX-Adapter benötigt. Ersatzlampen werden separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.