1,5" x 0,020", fokussierbare faseroptische Linienlichter

#57-019 & #57-025 (sold separately)

×
Produkt #57-019 3-4 Tage
×
- +
€503,95
Stk. 1+
€503,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Gehäusegeometrie:
Line Light

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Beschreibung Produktfamilie

  • Fixierte und einstellbare Fokussierlinse
  • Stabiles Gehäuse
  • T-Schlitze vereinfacht die Halterung

Faseroptische Linienlichter
Wegen Ihrer kompakten Größe und Ihrem intensiven, gleichmäßigen Licht werden diese Linienlichter gerne in industriellen Bildverarbeitungssystemen mit Zeilenkameras eingesetzt. Faseroptische Linienlichter eignen sich auch zur Dunkelfeldbeleuchtung, wenn rechteckige Felder ausgeleuchtet werden müssen.

Fokussierbare faseroptische Linienlichter
Diese Linienlichter können mit einer Fokussierlinse ausgestattet werden und sind in ein stabiles Gehäuse mit gepresstem Aluminiummantel eingebaut. Die einstellbare Fokussierlinse wird relativ zur Faser positioniert, um Fokus und Liniendicke einzustellen. Entlang der gesamten Länge des Linienlichts befindet sich ein T-Schlitz für ¼ - 20 Schrauben mit quadratischem Kopf, über den das Licht befestigt werden kann.

Flache faseroptische Linienlichter
Perfekt für Anwendungen mit wenig Platz. Zwei ⅛" Bohrungen dienen zur Befestigung.

Bitte beachten Sie: Zum Verbinden von faseroptischen Linienlichtern mit faseroptischen Beleuchtungsgeräten wird ein Adapter für Lichtleiter benötigt.

Technische Informationen

Focusable Fiber Optic Line Lights
Stock No. Line Aperture A B C
#57-019 1.5" x 0.020" 2.5" 0.312" 0.20"
#57-020 3.0" x 0.020" 4.0" 0.436" 0.28"
#57-021 6.0" x 0.020" 7.5" 0.562" 0.39"
Low Profile Fiber Optic Line Lights
Stock No. A B C
#53-986 0.187" 0.138" -
#53-987 0.312" 0.195" 6"

Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches)

Low Profile Fiber Optic Line Lights
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.