Diffuse axiale faseroptische Beleuchtung 2"

2

2" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-380)

×
Produkt #53-380 3-4 Tage
×
- +
€880,00
Stk. 1+
€880,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Numerische Apertur NA:
0.55 nominal
Faserdurchmesser (μm):
50 (0.002" nominal)
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Packungsdichte (%):
83% nominal
Transmissionsverluste:
10% per ft. at 660nm
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Gehäusegeometrie:
Diffuse Axial

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Breitwinklige, diffuse Beleuchtung auf der Achse
  • Gehärtete, robuste Gehäuse für den Industrieeinsatz
  • Senkrechte Betrachtung von Objekten

Die diffuse axiale faseroptische Beleuchtung bietet diffuse Beleuchtung auf der Achse unter einem großen Winkel. Das gehärtete, robuste Gehäuse ist für den Industrieeinsatz geeignet. Das einzigartige Design ermöglicht eine senkrechte Betrachtung des Objekts mit der Kamera durch die Beleuchtung. Durch diesen Aufbau reflektieren hochreflektierende Objekte mit unebenen Oberflächen Licht von jedem Oberflächenpunkt in die Kamera. So werden Glanz und Schatten vermieden. Die diffuse axiale faseroptische Beleuchtung bietet gleichförmigere, diffusere Beleuchtung als die meisten anderen Beleuchtungsmethoden.

Die Beleuchtung ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Aperturfläche und ist in zwei quadratischen Aperturgrößen verfügbar: 2“ x 2“ und 4“ x 4“. Die Beleuchtung für das Modell mit 2" Apertur liefert ein standardmäßiger 1/4" Lichtleiter (nicht inklusive). Das Modell mit 4" Apertur verwendet einen speziellen vierarmigen Lichtleiter (nicht inklusive), der sich in vier 1/8" Arme aufteilt. Für beide axialen Beleuchtungen wird ein Beleuchtungsgerät für Lichtleiter und ein entsprechender Adapter für Lichtleiter benötigt. Über die Adapter für Lichtleiter (nicht inklusive) können die Lichtleiter mit der faseroptischen Beleuchtung verbunden werden. Montageplatte, Stange und Adapter auf dem Foto sind ein Montagevorschlag und nicht inklusive.

Available in two sizes, 2" x 2" and 4" x 4" square apertures, these sources provide full, even illumination over their entire aperture area. Illumination for the 2" model is provided using a standard ¼" light guide (not included). Illumination for the 4" model uses a specially designed quad-branch light guide (not included) that terminates into four 1/8" bundles. Both axial diffusers require a fiber optic illuminator and appropriate light guide adapter. Light Guide Adapters (not included) are required to mate the low-profile Fiber Optic Cable with Fiber Optic Illuminators. Platform, post and adapter shown in photo is for a suggested application only and not included.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.