3mm x 6 Fuß Flüssiglichtleiter

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
Produkt #53-689 3-4 Tage
×
- +
€500,00
Stk. 1+
€500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Biegeradius (Inch):
3.00
Kerndurchmesser (mm):
3.00
Ferrulendurchmesser (Inch):
0.312
Numerische Apertur NA:
0.55
Länge (Fuß):
6.00
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-944
MX: #66-905
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellente UV Transmissionseigenschaften
  • Kein Verlust durch endliche Packungsdichte
  • Höhere Gesamttransmission als bei Glasfasern

Ideal für sichtbares und ultraviolettes Licht geeignet. Anders als bei Lichtleitern aus Glas besteht kein Verlust durch endliche Packungsdichte (Zwischenräume zwischen den Fasern, die eine verringerte Einkopplungseffizient verursachen, bitte Diagramm beachten). Die Flüssiglichtleiter absorbieren das nahe Infrarotspektrum und bieten sowohl eine optimale Transmission für Anwendungen im sichtbaren Spektralbereich als auch eine Kontrasterhöhung von Farbbilder aufgrund der schmaleren Bandbreite. Das Ergebnis ist bläulicher und hat eine höhere Farbtemperatur. Die für Glaslichtleiter typischen Brüche, die die Effizienz reduzieren, treten bei Flüssiglichtleitern nicht auf. Zum Einschluss des ungiftigen, transmissiven Mediums werden Quartzglasscheiben verwendet. Unsere Flüssiglichtleiter werden über den Lichtleiteradapter #38-944 mit der Beleuchtung und den Filterhaltern verbunden.

Technische Informationen

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.