1/4" x 36" zweiarmiger Lichtleiter

×
Produkt #54-202 3-4 Tage
×
- +
€244,00
Stk. 1+
€244,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°):
68.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
38.1
Faserdurchmesser (Inch):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)
Länge (Zoll):
36.00
Numerische Apertur NA:
0.55
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +107
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Toleranz Länge (Inch):
± 0.5
Packungsdichte (%):
82.00
Brechungsindex Kern nd:
1.581
Brechungsindex Mantel nd:
1.487
Transmissionsverluste:
6% per foot at 600nm
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-944
MX: #66-905
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit flexiblem Monocoil, umhüllt mit PVC
  • Aufspaltung in zwei Arme nach 6" (152,4 mm)

Zur Verbindung mit einer faseroptischen Lichtquelle werden Lichtleiteradapter benötigt. Der korrekte Adapter wird aufgrund des Durchmessers der Faser bestimmt. Für ⅛" Faserdurchmesser muss #38-943, für ¼" Faserdurchmesser #38-944 verwendet werden.

Technische Informationen

 
Filter Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.125" 0.089" 48" 0.187" 0.250" 0.230" #54-200
0.125" 0.089" 72" 0.187" 0.250" 0.230" #54-201
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
0.250" 0.177" 72" 0.312" 0.422" 0.410" #54-203
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.