Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  • 0
Ihre Auswahl
Kategorie

Fluoreszierende Lichtquellen

Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren werden in optischen oder Bildverarbeitungsanwendungen, z. B. in der Spektroskopie oder in Prüfgeräten, eingesetzt. Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren umfassen unterschiedliche Produkte, beispielsweise Linienlichter, Hintergrundbeleuchtungen oder Ringlichter zur hellen, gleichmäßigen Ausleuchtung entsprechend den Anforderungen der Anwendungen. Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren eignen sich ideal zur Beleuchtung dunkler oder abgeschatteter Objekte, da das betreffende Objekt bzw. die Oberfläche gleichmäßig ausgeleuchtet wird.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Leuchtstoffröhren für viele Beleuchtungsanforderungen. Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren besitzen in der Regel eine lange Lebensdauer, sodass sie für die meisten Einsatzfälle oder Umgebungen eine zuverlässige Beleuchtung sicherstellen. Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren eignen sich auch ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, da viele Materialien fluoreszieren, wenn sie mit Leuchtstoffröhrenlicht bestrahlt werden. Zur Modernisierung oder zum Ersatz alter Beleuchtungssysteme mit Leuchtstoffröhren sind auch diverse Ersatzbeleuchtungssysteme auf LED-Basis erhältlich. LED-Ersatzbeleuchtungssysteme zeichnen sich durch längere Betriebsdauer und eine größere Farbauswahl aus.

Showing 1 - 1 of 1
Showing 1 - 1 of 1

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer