50mm Brennweite, Fokussieroptik für 1/8" oder 1/4" Fasern

×
Produkt #58-837 3-4 Tage
×
- +
€164,00
Stk. 1+
€164,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Strahldivergenz (°):
10.7
Brennweite BW (mm):
50.00
Gesamtlänge (mm):
76.20
Mount:
N/A
Außendurchmesser (mm):
28.58
Punktgröße bei 6" Arbeitsabstand (Inch):
1.2
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reduziert die Divergenz von Lichtleitern

Lichtleiter erzeugen einen diffusen Lichtstrahl mit breitem Winkel – keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Linsengruppen am Ende der Faser können das Licht effizient sammeln und den Ausgangsstrahl fokussieren. Kollimatoren für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter angeschlossen werden kann. Für den Aufbau mit C- und T-Mount wird ein gewöhnlicher Dolan-Jenner Adapter benötigt. Unsere C- und T-Mount Komponenten bieten zusätzliche Zubehörteile. Artikel #58-837 kann für jeden unserer 1/8" oder ¼" Lichtleiter mit einem Durchmesser von 0,187" oder 0,312" verwendet werden. Artikel #58-836 kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Durchmesser von 0,5" verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.