Zubehör Beleuchtung für Bildverarbeitung

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Zubehör für Advanced Illumination LED-Beleuchtungen Zubehör für Advanced Illumination LED-Beleuchtungen
Top Seller
Wärmesenken und Netzteile für LED-Beleuchtung Wärmesenken und Netzteile für LED-Beleuchtung
  • Zubehör für lichtstarke LED-Beleuchtung
  • Der Gleichstromcontroller regelt die LED-Helligkeit
  • Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen
LED-Halterung LED-Halterung
  • Halterungen für LED-Ringlichter
  • Hergestellt aus Aluminium
  • Kompatibel mit 3", 4" und 5" LED-Beleuchtung
Netzteile für LED-Leuchten von Metaphase Technologies Netzteile für LED-Leuchten von Metaphase Technologies Ausverkauf

Das Zubehör wird als Zusatzoption bzw. Ersatzteil für Beleuchtungen angeboten. Es besteht aus Kühlkörpern oder Montagehalterungen und einer breiten Auswahl von Netzteilen für diverse Produkte. Zubehör verlängert die Nutzungsdauer vieler Beleuchtungskomponenten, weil es eine Anpassung an verschiedene Umgebungen erlaubt und als Ersatzteil verwendet werden kann.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Zubehör für viele Beleuchtungsprodukte. Montagehalterungen erlauben einen Einbau diverser Produkte an unterschiedlichen Stellen. Sie erweitern die Einsatzmöglichkeiten und sorgen dafür, dass diese Teile für weitere Anwendungen verwendet werden können. Kühlkörper gewährleisten eine bessere, längere Kühlung der Lichtquellen und damit längere Betriebszeiten bei anspruchsvollen Anwendungen und längerer Betriebsdauer. Netzteile liefern die Energie zur Stromversorgung der Beleuchtungsprodukte. Netzteile sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die mit vielen Produkten kompatibel sind.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.