LED-Hintergrundbeleuchtung, 100 x 200 mm, 470 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
Produkt #66-841 Kontakt
×
- +
€1.238,00
Stk. 1+
€1.238,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Blue
Modellnummer:
BL040801-470-IC
Betriebstemperatur (°C):
0 to 65
Größe (mm):
123 H x 225 W x 19 D
Wellenlänge (nm):
470.00
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Wellenlängentoleranz (nm):
±25
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Anzahl LEDs:
384.00
Anzahl an Kanäle:
2.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Gleichmäßigkeit (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
  • Flache Bauform
  • Verschiedene Größen erhältlich

Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden und einer typischen Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche von ±6% eignen sich diese Leuchten ideal für diverse Industrieanwendungen.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.