24V Stromversorgung (international)

Mehr Produkte von Metaphase Technologies
×
Produkt #87-301 Lagernd
×
- +
€84,87
Stk. 1+
€84,87
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beleuchtungsart:
Power Supply

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Perfekter Ersatz für lineare Fluoreszenzlampen
  • Sehr diffus und isotrop
  • 3x heller als typische Fluoreszenzlampen

LED-Linienlichter sind ein idealer Ersatz für Leuchtstoffröhren. LED-Beleuchtungen besitzen eine lange Lebensdauer und liefern ein schattenfreies, flimmerfreies, diffuses Licht ohne hohe Wärmeentwicklung. Dank der niedrigen Leistungsaufnahme und der fehlenden Aufwärmzeit eignen sich LED-Leuchten ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die LED-Linienlichter von Metaphase Technologies (als Patent angemeldet) besitzen eine verstellbare Halterung und lassen sich im Bereich von 0° bis 180° positionieren. Die Modelle sind mit und ohne Dimmer zur Helligkeitsregelung lieferbar.

Bitte beachten Sie: Eine schwenkbare Halterung wird mitgeliefert, das Netzteil wird separat verkauft (#87-354 für 8"- und 14"-Modelle, #87-355 für 23"- und 48"-Modelle).

Technische Informationen

 
Dimensions 8" x 8" 14" x 14" 23" x 23" 48" x 48"
A 8.00" 13.93" 22.81" 45.72"
B 9.25" 15.18" 24.06" 46.97"
C 9.74" 15.69" 24.55" 47.46"
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.