SugarCUBE™ LED-Beleuchtungsgerät - ultraweiß

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator 66-032 - Ultra White
×
Produkt #66-032 Lagernd
×
- +
€1.799,00
Stk. 1+
€1.799,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Strahlungsfluss (mW):
13100
Lichtausgang (Lumen):
3955
Lebensdauer der LED (Stunden):
60,000
Farbtemperatur (K):
6500
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, LED
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Only recommended light rated for high temperature, if using standard light guides it is not recommended to go over 50% intensity.

Beschreibung Produktfamilie

  • Faseroptisches Beleuchtungsgerät mit besonders heller weißer LED
  • Direkter Ersatz für Halogen-Beleuchtungsgeräte mit 150 W
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer

Die SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgeräte bieten 4000 Lumen und 9800 mW. Das weiße LED-Beleuchtungsgerät ist ein idealer Ersatz für standardmäßige Halogen-Beleuchtungsgeräte, da es eine 60x längere Lebensdauer hat. Das SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgerät kann manuell über eine Kontrolleinheit auf der Vorderseite des Gehäuses oder über RS-232 gesteuert werden und so auch leicht in computergesteuerte Systeme integriert werden. Eine optionale einfach zu bedienende Software ist ebenfalls erhältlich. Ein Faseroptikadapter wird zum Anschluss eines Lichtleiters an das Beleuchtungsgerät benötigt. Um die bestmögliche Helligkeit des Beleuchtungsgerätes zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines Flüssiglichtleiters mit 1/2“ Durchmesser oder größer.

Bitte beachten Sie: Das Beleuchtungsgerät kann sehr heiß werden, bitte verwenden Sie nur Lichtleiter für hohe Temperaturen. Bei der Verwendung von Standardlichtleitern sollte die Intensität maximal 50% betragen.

Technische Informationen

Stock Number A B C D E F
#13-536 0.455 N/A N/A 0.395 0.314 0.395
#13-537 0.570 N/A N/A 0.145 0.314 0.395
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.