Mi-LED LED-Beleuchtungsgerät, weiß

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

#89-740

×
Produkt #89-740 Lagernd
×
- +
€699,00
Stk. 1+
€699,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Lebensdauer (Stunden):
40,000
Eingangsspannung (V):
100-240 VAC 50/60 Hz
Betriebstemperatur (°C):
5 to 40
Größe (Zoll):
7.0 x 4.9 x 8.8
Größe (mm):
177.8 x 124.46 x 223.52
Gewicht (lbs):
6.00
Gewicht (kg):
2.72
Intensitätssteuerung:
Variable 10-100%
Lichtausgang (Lumen):
2000+ (12.7mm aperture)
Farbtemperatur (K):
5000.00
Kühlmethode:
Fan Cooled
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, LED
Passender Lichtleiteradapter:
25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides
Gehäuse:
High Impact Polymer, Stackable
Hersteller:
Dolan-Jenner
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Helligkeit einstellbar zwischen 10 und 100%
  • LED-Lebensdauer: 40.000 Stunden
  • Ausführung mit verstellbarer Blende erhältlich

Die Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter wurden für außergewöhnliche Leistung, geringen Energieverbrauch und lange Nutzungsdauer optimiert. Im Vergleich zu konventionellen 150-Watt-Halogenbeleuchtungsgeräten liefern die Dolan-Jenner Mi-LED LED-Beleuchtungsgeräte mehr Licht und verbrauchen weniger als die Hälfte der Energie. Außerdem muss keine Lampe gewechselt werden. Die LEDs der Beleuchtungsgeräte arbeiten mit einer Farbtemperatur von 5000 K und benötigen daher keine zusätzlichen IR-Filter. Dank des geringen Energieverbrauchs ist eine Nutzungsdauer von ca. 40.000 Stunden möglich. Die Beleuchtungsgeräte arbeiten flüsterleise und sind für Spannungen von 100 bis 240 Volt ausgelegt. Die Vielzahl der erhältlichen Lichtleiteradapter garantieren eine hohe Anpassbarkeit.

Bitte beachten Sie: Dolan-Jenner Adapter für Lichtleiter (separat erhältlich) sind für den Anschluss von Lichtleitern erforderlich. SX-Adapter sind bei der Verwendung einarmiger oder zweiarmiger halbstarrer Lichtleiter oder Hybridlichtleiter erforderlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.