Netzteil für LED-Leuchten

EL300

EL300 ES40 EL150
×
Produkt #87-516 Kontakt
×
- +
€199,76
Stk. 1+
€199,76
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beleuchtungsart:
Power Supply

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Burst-Modus für Hochgeschwindigkeits-
    Anwendungen
  • Integrierter Treiber mit automatischer Abschaltung zur Vermeidung einer Überhitzung
  • Mit 3 m langem Netzkabel und E/A-Kabel

LED-Linienlichter mit hoher Helligkeit besitzen einen integrierten Treiber und eine Analogsteuerung in einem wärmeleitfähigen Gehäuse, und können in einem Burst-Modus (500μs) betrieben werden. Die LEDs können auch im Dauerbetrieb oder im Stroboskopmodus mit bis zu 10 kHz über PNP- oder NPN-Eingang angesteuert werden. Für besonders schnellen Stroboskopbetrieb, kann der Burst-Modus ausgewählt werden. Das Ausgangssignal wird während der ersten 500 Mikrosekunden übersteuert und geht dann wieder in den normalen Ausgabemodus über. Eine Feinabstimmung des Burst-Modus ist bei Bedarf möglich. Das wärmeleitfähige Gehäuse führt die Wärme der LEDs ab, die Übertemperatur-LEDs und die interne Wärmeschutzschaltung verhindern LED-Schäden durch Überhitzung. LED-Linienlichter mit hoher Helligkeit liefern ausreichend Licht für alle Anwendungen und werden mit 24 V Gleichspannung versorgt.

Bitte beachten Sie: Für jede Leuchte werden ein Netzkabel mit 3 m Länge und ein E/A-Kabel mitgeliefert. Das Netzteil #87-516 (separat erhältlich) ist für den Betrieb erforderlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.