4" LED Ringlicht mit Halterung, 520nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-781 Kontakt
×
- +
€864,00
Stk. 1+
€864,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Green
Durchmesser (mm):
100.00
Höhe (mm):
33.8
Innendurchmesser (mm):
55.5
Modellnummer:
RL4260B-520-IC
Mount:
Barrel Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to 65
Größe (mm):
100 Dia x 33.8 T
Gewinde:
M4 x 4
Wellenlänge (nm):
520.00
Arbeitsabstand (Zoll):
4.00
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Lichtverteilung (%):
±10 edge to edge (dependent on working distance)
Anzahl LEDs:
60.00
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtete Fläche (mm):
43.18 (1.7 inches)
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Arbeitsabstand 4"
  • Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Advanced Illumination LED-Ringlichter mit Standardarbeitsabstand können an vielen Objektiven über unsere Filtergewindeadapter für Ringlichter befestigt werden. Eine Halterung ist inklusive und vereinfacht die Integration in viele Anwendungen. Die LED-Helligkeit kann mit dem Inline-Potentiometer verändert werden.

Bitte beachten Sie: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30Hz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.