Advanced Illumination Ringlicht mit hoher Intensität, rot, 6"

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #88-492 3-4 Tage
×
- +
€1.323,00
Stk. 1+
€1.323,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Red
Durchmesser (mm):
152.40
Höhe (mm):
26.7
Innendurchmesser (mm):
66.00
Modellnummer:
RL113-625-IC
Betriebstemperatur (°C):
0 to 60
Außendurchmesser (mm):
152.4
Wellenlänge (nm):
625.00
Gewicht (g):
681.00
Arbeitsabstand (mm):
225 - 600
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant
Schutzart:
IP67

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

24V power supply (sold separately) is required for operation.

Beschreibung Produktfamilie

  • Flaches Profil zur einfachen Systemintegration
  • Lichtstarke LEDs
  • Mehrere Größen, Wellenlängen und Arbeitsabstände lieferbar

Advanced Illumination Ringlichter mit hoher Intensität bestehen aus einer Anordnung lichtstarker LEDs und bieten die passende Beleuchtung für diverse Anwendungen in der Bildverarbeitung. Die AI Ringlichter besitzen ein flaches Profil zur einfachen Systemintegration und sind in verschiedenen Größen sowie für verschiedene Wellenlängen und Arbeitsabstände erhältlich. Eine Ausführug mit manuell einstellbarer Intensität ist ebenfalls erhältlich. Die Ausführung für 4,6" und 6" entsprechen der Schutzklasse IP67. Zum Anbau des Ringlichts 2,95" an Objektive mit M 25 x 0,5 Filtergewinde ist ein Adapter erhältlich.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.