M34,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter

#56-090: M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

#56-090: M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

×
Produkt #56-090 3-4 Tage
×
- +
€64,00
Stk. 1+
€64,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Filtergewinde:
M34.5 x 0.50
Aufbau:
Anodized Aluminum
Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Though Ring Light Filter Thread Adapters can work with a wide range of imaging lenses, the working distance and field coverage provided by the LED ring light must be considered. Vignetting may occur on very wide angle imaging lenses.

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit LED Ringlichtern
  • Gängige Filtergrößen erhältlich
  • Einfache Integration von LED Ringlichtern

Filtergewindeadapter für Ringlichter erlauben einen direkten Anschluss unserer LED Ringlichter an ein Objektiv. Der Adapter wird in einen Flansch an der Rückseite des Ringlichts geschoben. Wählen Sie einen Adapter dessen Gewinde zum vorderen Filtergewinde Ihres Objektivs passt. Alle Adapter sind aus eloxiertem Aluminium.

Bitte beachten Sie: Auch wenn die Adapter an viele Objektive passen, muss der Arbeitsabstand und das ausgeleuchtete Feld der LED bei der Systemauswahl beachtet werden. Bei Objektiven mit extremem Weitwinkel kann es zu Vignettierung kommen.

Technische Informationen

 
Filter Thread Imaging Lenses Available to Use with Adapters Adapter Stock No.
M25.5 x 0.5 8.5/12/16/25/35/50/75mm C Series Fixed Focal Length Lenses #56-523
M30.5 x 0.5 18mm and 25mm DG Series FFL, 28mm Rodagon, MegaPixel Fixed Focal Length (vignetting may occur with large format sensors), Compact VIS-NIR Lenses (vignetting may occur with large format sensors) #56-089
M34.5 x 0.5 3.3X Macro Zoom Lens #56-090
M37 x 0.75 MMS®, 35mm DG Series FFL, 0.50X and 1.0X SilverTL™ Telecentric #56-091
M39 x 0.5 50mm DG Series FFL #56-092
M40.5 x 0.5 7X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 35/50/60/80/105/135mm Rodagon Lenses, 0.60X SilverTL™ Telecentric Lenses #56-093
M43 x 0.75 55mm Telecentric, 0.30X/0.40X/2.0X SilverTL™ Telecentric #56-094
M46 x 0.75 10X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 0.25X SilverTL™ Telecentric #56-095
M49 x 0.75 75mm DG Series FFL #56-096
M52 x 0.75 6X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), TECHSPEC® LS Series Fixed Focal Length Lenses #56-097
M58 x 0.75 0.36X/0.5X GoldTL™ Telecentric, 0.20X/4.0X SilverTL™ Telecentric #56-098
M62 x 0.75 0.73X/1X GoldTL™ Telecentric, 0.16X SilverTL™ Telecentric #56-099
M72 x 0.75 0.18X/0.25X GoldTL™ Telecentric #56-100
 
Compatible Ring Lights
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
Advanced Illumination 5" Darkfield LED Illuminators
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.