- Hohe Genauigkeit ohne Speckles
- Große Auswahl an Standardmustern erhältlich
- Verfügbare Farben weiß, blau, rot und IR
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen
- Intensität über 60.000 Lux bei 300 mm Arbeitsabstand
- Beleuchtung mit Intensität bis 2.000 Lux
- Inklusive Wärmesenke für Wärmeableitung
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Kompatible Strichplatten sind ebenfalls verfügbar
- Beleuchtung mit bis zu 15.000 Lux
- Kompaktes, rechteckiges Gehäuse mit kleinen Abmessungen
- MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 60.000 Lux
- Rechteckiges Gehäuse für Off-Axis-Beleuchtungen
- MicroBrite intensive kompakte Punktstrahler sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Gleichmäßige Beleuchtung bei langen Arbeitsabständen
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 110.000 Lux
- Arbeitsabstand bis 2700 mm
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau
- Steuerung über Ethernet-GUI oder Webbrowser
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Effizientes Wärmemanagement für lange LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung und telezentrischen Objektiven
- Ideal für Ausrichtung und Messung
- L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
- Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
- LED mit hoher Intensität
- Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Blitzoption verfügbar
- Verschiedene Wellenlängen verfügbar
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
- Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
- Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- Geringer Stromverbrauch
- 65 mm Feldausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 300 mm
- M6 Gewinde zur Montage
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
- Kompatibel mit C-Mount Objektiven, zur Anpassung der Projektion
- Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping
- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
- Hervorragende Gleichförmigkeit
- 100.000 Stunden Lebensdauer
- Wärmesenken und Netzteile separat erhältlich
- Variable Intensitätssteuerung über DC-Stromcontroller
- Sehr gute Gleichförmigkeit
- 60.000 Stunden Produktlebensdauer
- Wärmesenken und Stromversorgungen werden separat verkauft
- 6x heller als Glühlampen mit 60 W
- Geringer Stromverbrauch
- Schutzart IP65