1,5" LED-Punktstrahler, weiß

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-815 3-4 Tage
×
- +
€429,00
Stk. 1+
€429,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
White
Durchmesser (mm):
38.00
Modellnummer:
SL2420-WHI-24
Länge (mm):
54.00
Betriebstemperatur (°C):
0 to 65
Arbeitsabstand (mm):
100.00
Intensitätssteuerung:
No
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Lichtverteilung (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Anzahl LEDs:
20.00
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtete Fläche (mm):
43.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

Required 24V power supply #66-855 and is not compatable with Manual Intensity Adjustment.

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
  • 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
  • Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.