Strichplatte für Musterprojektor, Gitter 7 x 7

Mehr Produkte von Advanced Illumination
#88-521: 7 x 7 Grid Reticle for Pattern Projectors

#88-521: 7 x 7 Grid Reticle for Pattern Projectors

×
Produkt #88-521 3-4 Tage
×
- +
€163,00
Stk. 1+
€163,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Chrome Pattern
Durchmesser (mm):
20.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Liniendicke (μm):
<50
Dicke (mm):
1.50
Beleuchtungsart:
Accessory
Hersteller:
Advanced Illumination

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktbeschreibung

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
  • Kompatibel mit C-Mount Objektiven, zur Anpassung der Projektion
  • Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping

Advanced Illumination LED-Musterprojektoren sind kompakte Beleuchtungsgeräte und für Anwendungen vorgesehen, die eine strukturierte Beleuchtung benötigen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können mit allen C-Mount Objektiven und 21-mm-Strichplatten mit negativem Muster verwendet werden, um spezifisch strukturierte Beleuchtungsgeometrien zu erzielen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können ohne Strichplatten als einstellbare Punktleuchten verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Netzteil und C-Mount-Objektiv werden separat angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.