IR, LED Spotlight mit großem Strahldurchmesser

Mehr Produkte von Metaphase Technologies
×
Produkt #86-428 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€100,00
Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Farbe:
Infrared
Durchmesser (Zoll):
3.15
Länge (Zoll):
3.1
Wellenlänge (nm):
850.00
Stromversorgung:
#87-355 required for operation
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Metaphase Technologies
Beleuchtete Fläche (mm):
2m at 2m
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Power supply #87-355 is required for operation.

Beschreibung Produktfamilie

  • 6x heller als Glühlampen mit 60 W
  • Geringer Stromverbrauch
  • Schutzart IP65

LED-Beleuchtungen besitzen eine lange Lebensdauer und liefern ein schattenfreies, flimmerfreies, diffuses Licht ohne hohe Wärmeentwicklung. Dank der niedrigen Leistungsaufnahme und der fehlenden Aufwärmzeit eignen sich LED-Leuchten ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Der LED-Spot von Metaphase Technologies ist der ideale Ersatz für eine Glühlampe mit 60 W. Durch die mitgelieferte Halterung ist die Leuchte vielseitiger einsetzbar und lässt sich präzise positionieren. Das Punktlicht besitzt einen Kühlkörper und garantiert so eine lange Nutzungsdauer und Lichtstabilität. Eine schwenkbare Halterung wird mit jedem Spot mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist das Netzteil #87-355 erforderlich (wird separat angeboten).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.