Weitwinkelobjektiv, 1,67 mm Brennweite, CS-Mount, autom. Blende

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050 1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046 1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105 1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695 +3
×
Produkt #68-697 Kontakt
×
- +
€505,00
Stk. 1+
€505,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Variable
Länge (mm):
56.00
Max. Durchmesser (mm):
36.0
Gewicht (g):
80.00
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
110°
Max. Bildkreis (mm):
7.20
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
1.67
Max. Sensorgröße:
1/2.5"
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Mount:
CS-Mount
Art:
Auto Iris
Blende (f/#):
f/1.8 - Closed
Verzeichnung (%):
<1
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount- und CS-Mount-Versionen für bis zu 1/2,5“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, Verzeichnungswerte von nur 1%
  • Keine Nachfokussierung nötig von 100 mm bis unendlich
  • 1,28 mm bis 3 mm Brennweite

Der Aufbau dieser Weitwinkelobjektive mit geringer Verzeichnung ermöglicht eine Abbildung mit unter 3% Verzeichnung bei 125° Bildfeld und mit unter 1% bei 110° Bildfeld. Die Objektive wurden ursprünglich für Überwachungsaufgaben entwickelt, erzielen aber eine genügend hohe Auflösung für Kameras mit Sensoren mit bis zu 3 Megapixeln und können deshalb gut für die industrielle Bildverarbeitung und in Automatisierungsanlagen eingesetzt werden. Kein Nachfokussieren von 100 mm bis unendlich nötig. Die Feststellschraube für den Blendenring ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit starken Vibrationen.

Bitte beachten: Das Bild wird gedreht (um 180°). Auto-Iris-Optionen erfordern Kameras mit P-Iris- oder DC-Iris-Steuerung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.