Objektiv mit Festbrennweite, 12,5 mm Brennweite, 1'' Sensorformat

12.5mm Focal Length Lens, 1

12.5mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-244

×
Produkt #63-244 3-4 Tage
×
- +
€700,00
Stk. 1+
€700,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Blende:
Variable
Länge (mm):
51.50
Filtergewinde:
M35.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm):
43.0
Gewicht (g):
150
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
55.6°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
TV Distortion (%):
<-1.58
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
12.50
Max. Sensorgröße:
1"
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Maximale Verzeichnung (%):
< -1.58%
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
  • Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
  • 6 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive für 1" Sensoren sind sehr hochwertig. Aufgrund der hohen Lichtstärke (Blende 1,4) und der hohen Auflösung über den gesamten Sensor ermöglichen sie sehr gute Aufnahmen auch bei nicht optimaler Beleuchtung. Mit sieben verfügbaren Brennweiten von 8 mm bis 75 mm deckt diese Objektivfamilie viele Anwendungen auf dem heutigen Markt ab. Die Objektive wurden so entwickelt, dass sie geringe Verzeichnung aufweisen und erzeugen ein perfektes Bild für den Anwender oder automatisierte Systeme. Unsere Objektive für 1" Sensoren verfügen über ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und können so einfach an die meisten von uns angebotenen Industriekameras angeschlossen werden. Alle Objektive verfügen vorne über ein Filtergewinde an das Filter Ihrer Wahl angeschraubt werden können.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.