Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm Brennweite

Fixed Focal Length Lenses

×
Produkt #56-527 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
- +
€425,00
Stk. 1+
€425,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
139.00
Blende:
Variable
Länge (mm):
27.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
30°
Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm):
30.5
Gewicht (g):
46.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
2.8
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
12.00
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
260 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Kompakte Größe und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • 3,5 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive mit Festbrennweite sind ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung mit beschränktem Platz geeignet und wurden für Industriekameras mit C-Mount-Gewinde entwickelt. Feststellschrauben am Blenden- und Fokusring ermöglichen den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit hohen Vibrationen. Wählbare Blende und Fokuswerte sind auf dem Gehäuse angegeben und ermöglichen eine wiederholbare Einstellung. Eine fortschrittliche Mechanik ermöglicht einen kürzeren Arbeitsabstand als bei standardmäßigen Objektiven mit fester Brennweite üblich. Typische Anwendungen beinhalten Automatisierungsanlagen, Inspektionen und Makroaufnahmen.

Bitte beachten Sie: Das Objektiv mit 6,5 mm Brennweite (#56-525) hat keine feststellbare Fokussierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.