Megapixel-Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
Produkt #56-787 Lagernd
×
Vergleichsprodukte
×
- +
€300,00
Stk. 1+
€300,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
88.00
Blende:
Variable
Länge (mm):
28.20
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
30.00°
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm):
33.50
Gewicht (g):
62.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.80
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
12.00
Max. Sensorgröße:
2/3"
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Ideal für die industrielle Bildverarbeitung, günstiger Preis
  • 5 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Megapixel-Objektive mit Festbrennweite sind ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung mit beschränktem Platz geeignet und wurden für hochauflösende Industriekameras entwickelt. Die Objektive erfüllen die Auflösung vieler Megapixel-Kameras mit 1/2" oder 2/3" Sensoren. Die geringe Verzeichnung und hohe Auflösung dieser günstigen Objektive erzeugen verglichen mit dem Bild standardmäßiger Überwachungs- und Kompaktobjektive ein schärferes, kontrastreicheres Bild. Feststellschrauben für die manuelle Blende und den Fokus ermöglichen den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit starken Vibrationen. Typische Anwendungen sind Automatisierung, Inspektion und Makroaufnahmen.

Bitte beachten Sie: Entfernen Sie bei dem Objektiv mit 75 mm Brennweite (#64-869) die Schraube, die den Fokus begrenzt, um auf Entfernungen größer als 1,2 m zu fokussieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.