Schneider kompaktes VIS-NIR-Objektiv, Standard, 16 mm Brennweite

Schneider Compact VIS-NIR Lenses

×
Produkt #59-822 3-4 Tage
×
- +
€2.080,00
Stk. 1+
€2.080,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Blende:
Variable
Länge (mm):
41.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
51.0°
Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm):
31.5
Gewicht (g):
102
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
43.4°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
16.00
Max. Sensorgröße:
1"
Arbeitsabstand (mm):
155 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.8 - f/22
Verzeichnung (%):
<-3
Wellenlängenbereich:
VIS-NIR

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu 4/3“ Sensoren
  • Spektralbereich von 400-1000 nm mit optionaler Farbkorrektur
  • 4,8 mm bis 50 mm Brennweite

Die für 2/3" Sensoren entwickelten farbkorrigierten VIS-NIR-Objektive von Schneider müssen nicht nachfokussiert werden, wenn die Wellenlänge zwischen 400-700 nm (VIS) und 700-1000 nm (NIR) verändert wird. Sie können über den gesamten spezifizierten Spektralbereich ohne eine Veränderung des Fokus eingesetzt werden. Die VIS-NIR-Standardobjektive von Schneider können mit Sensoren bis zu 4/3" (22 mm Bildkreis) eingesetzt werden, wenn zwischen VIS und NIR gewechselt wird, tritt jedoch ein Fokusshift auf (Nachfokussierung notwendig).

Beide Serien verfügen über eine robuste Mechanik, einen feststellbaren Fokus, eine feststellbare Blende und ein Filtergewinde: ideale Vorraussetzungen für industrielle Anwendungen. Das optische Design passt perfekt zu Kameras mit einer hohen Pixeltiefe. Ihre exzellenten optischen Eigenschaften über den gesamten Arbeitsabstandsbereich passen perfekt zu den Möglichkeiten hochauflösender Sensoren.

Bitte beachten Sie: Objektive mit M62x0,75-Filtergewinde benötigen Filteradapter #59-825.

Technische Informationen

Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-819 41.0mm 6.3mm 2.8mm 37.3mm
#64-764 40.9mm 3.75mm 2.5mm 31.5mm
#56-533 32.4mm 5.1mm 0.9mm 31.5mm
#56-534 42.7mm 5.8mm 1.2mm 31.5mm
#56-535 33.4mm 4.3mm 12.4mm 31.5mm
#56-536 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
#56-537 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-820 74.0mm 3.8mm 4.3mm 42mm

Standard VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-821 46.1mm 4.1mm 0.3mm 37.3mm
#59-822 40.9mm 3.8mm 2.5mm 31.5mm
#59-823 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-824 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.