SWIR-Objektiv mit Festbrennweite, 25 mm BW

×
Produkt #68-688 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
- +
€2.105,00
Stk. 1+
€2.105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
150.00
Blende:
Variable
Länge (mm):
43.00 - 48.4
Filtergewinde:
M35.5 x 0.5
Max. Durchmesser (mm):
43
Gewicht (g):
135
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
29.3°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm):
25.00
Max. Sensorgröße:
1"
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.4 - f/16
Verzeichnung (%):
<-1.0
Wellenlängenbereich:
SWIR

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Spektralbereich von 800-2000 nm für InGaAs-SWIR-Sensoren
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

Die SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren sind ideal für die Verwendung mit SWIR-Kameras geeignet. Der SWIR-Bereich eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, u. a. die Solarzellenprüfung, Sicherheitsüberwachungen und Anwendungen in der Biotechnologie. In Verwendung mit einer SWIR-Kamera ermöglichen diese Objektive zum Beispiel die Bildgebung durch Silizium, die Bildgebung in der Nacht ohne zusätzliche Beleuchtung und die Erkennung von Druckschäden auf Früchten, um nur einige der Anwendungen zu nennen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.