- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
- Brennweiten von 6 mm bis 50 mm
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
- 3,5 mm bis 100 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
- Bis zu 12 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Sehr kompakte (UC = „Ultra-Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
- 4 mm bis 35 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
- Brennweiten von 16 mm bis 35 mm
- Kompakte, unendlich korrigierte Objektive ideal für Photogrammetrie
- Brennweite 16 mm, 25 mm und 35 mm
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,2“ Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 24,4 Megapixeln und 2,7 µm Pixelgröße
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung
- 8 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 10 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Hochauflösende (HR = „High Resolution“) Objektive für die Bildverarbeitung
- 8,5 mm bis 35 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensor, 12 Megapixel und 3,45 µm Pixelgröße
- Integrierte Flüssiglinse für dynamischen Autofokus
- Verstellbare Flüssiglinse (LT = „Liquid Tunable“) erhöht Auflösung, Fokusbereich und -geschwindigkeit
- 12 mm bis 25 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Wasserdichte Version der Objektive mit Festbrennweite der C-Serie (Cw = „Waterproof“)
- Versionen mit Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K verfügbar
- Kein weiterer Objektivschutz notwendig
- Kompatibel mit APS-H (35,5 mm) und 35 mm Vollformatsensoren
- Bis zu 120 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
- Großformatobjektive für APS-H-Sensoren
- Sehr hohe Auflösung
- Hohe Auflösung über einen breiten Temperaturbereich
- Robust gegen Stöße und Vibrationen
- Große Sensorabdeckung bis zu 1,1“
- Optothermische Stabilität durch passive Athermalisierung
- Gewinner des VSD Innovators Award 2022 in Silber und erster Platz beim inspect award 2022
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive (Cr) verfügbar
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Flexible Version unserer Objektive der C-Serie, bei der Blende, Filter und Flüssiglinse austauschbar sind
- 12 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HP-Serie mit eingeklebten Optiken
- 16 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch schlankere Objektive für die Industrie (HPi) verfügbar
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der HP-Serie mit fester Blende
- 16 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive (HPr) verfügbar
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HR-Serie mit eingeklebten Optiken
- 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
- Auch schlankere Versionen für die Industrie (HRi) verfügbar
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der HR-Serie mit fester Blende
- 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive (HRr) verfügbar
- V-70-Anschluss für 82 mm Zeilensensor (LS = „Line Scan“)
- Für Zeilensensoren mit bis zu 16k und 5 µm Pixelgröße
- Hohe Auflösung, geringe Verzeichnung, einheitliche Leistung über gesamtes Bildfeld
- 1,65X bis 2,65X Vergrößerung
- TFL-Mount Objektiv für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
- Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
- Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
- 35 mm bis 100 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Flüssiglinse bietet dynamischen Autofokus
- 12 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch schlankere Objektive für die Industrie (Ci) verfügbar
- C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
- Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
- 4 mm bis 35 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 4/3"
- Bis zu 9 Megapixel, 2,8 μm Pixelgröße
- Doppelgaußobjektive (DG = „Double Gauss“) mit geringer Verzeichnung und hoher Abbildungsqualität
- 18 mm bis 75 mm Brennweite
- F-Mount-Objektive für Vollformatsensoren (35 mm)
- Bis zu 29 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
- F-Mount-Objektive für große Sensoren (LF = „Large Format“) in der Fertigungsautomatisierung
- 28 mm bis 100 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
- Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
- Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
- 25 mm bis 100 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensoren
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- 8 mm bis 50 mm Brennweite
- Bis zu 43,3 mm Sensordiagonale (35 mm Vollformat)
- Weitwinkel und großes Bildfeld
- Feststellbarer manueller Fokus und Blende
- 8 mm bis 24 mm Brennweite
- Fokus- und Blendeneinstellung über USB-Schnittstelle
- 12 Megapixel, 1/1,1“, C-Mount
- Brennweiten von 8 mm bis 50 mm
- Versionen mit variabler Brennweite verfügbar
- C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
- Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
- 6 mm bis 75 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 4/3" Sensoren
- Weniger als 1% TV-Verzeichnung
- 12 mm bis 50 mm Brennweite
- F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
- Optimiert für kurze Arbeitsabstände in der industriellen Bildverarbeitung
- 28 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 1,3 Megapixel, 7 μm Pixelgröße
- Kann als Makroobjektiv oder telezentrisches Objektiv genutzt werden
- Erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm, bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Weites Bildfeld (185°) für Fischaugen-Abbildungen
- Feststellbare Blende und fester Fokus
- 1,8 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Kompakte Größe und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 3,5 mm bis 75 mm Brennweite
- Hochauflösende Objektive für Bildverarbeitung mit 5 Megapixeln
- Beste Wiederholbarkeit durch Schrittmotorsteuerung nach P-Iris-Standard
- Mehrere Brennweiten erhältlich, volle Abdeckung von 2/3" Sensoren
- C-Mount- und CS-Mount-Versionen für bis zu 1/2,5“ Sensoren
- Bis zu 3 Megapixel, Verzeichnungswerte von nur 1%
- Keine Nachfokussierung nötig von 100 mm bis unendlich
- 1,28 mm bis 3 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Ideal für die industrielle Bildverarbeitung, günstiger Preis
- 5 mm bis 75 mm Brennweite
- Bis zu 174 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächenscan
- Objektive mit C-Mount, F-Mount oder T-Mount
- Bis zu 1,3 Megapixel oder Zeilensensoren mit 8k, 7 µm Pixelgröße
- 35 mm bis 135 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 4/3“ Sensoren
- Spektralbereich von 400-1000 nm mit optionaler Farbkorrektur
- 4,8 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Große Apertur (Blendenwert 0,95) ist ideal für schwaches Licht
- 25 mm Brennweite
- F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
- Farbkorrektur für Spektralbereich 400-1000 nm
- 28 mm bis 100 mm Brennweite
- Bis zu 108 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächensensoren
- C-Mount, F-Mount, T2-Mount, Pentax-Mount oder V-Mount
- Robustes Design für kurze Arbeitsabstände und Makroabbildungen
- 28 mm bis 100 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Spektralbereich von 800-2000 nm für InGaAs-SWIR-Sensoren
- 8 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 10 Megapixel, 2,4 µm Pixelgröße
- Spektralbereich von 400-1000 nm
- 8 mm bis 50 mm Brennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Spektralbereich von 230-1200 nm
- 25 mm und 78 mm Brennweite
- S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
- Bis zu 0,4 Megapixel, 8,3 µm Pixelgröße
- Platinenkameraobjektive optimiert für kurze Arbeitsabstände
- 6 mm bis 25 mm Brennweite
- S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
- Bis zu 1,2 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
- Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 & IPX9
- 2,2 mm bis 8 mm Brennweite
- S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
- Bis zu 1,3 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
- Platinenkameraobjektive optimiert für lange Arbeitsabstände
- 3,6 mm bis 8 mm Brennweite
- S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
- 2 mm bis 25 mm Brennweite
- Standardobjektive ebenfalls verfügbar
- S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
- Platinenkameraobjektive mit hoher Auflösung für kurze Arbeitsabstände
- 2 mm bis 25 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive verfügbar
- S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8“ Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Flüssiglinse bietet schnellen Autofokus
- 6 mm bis 16 mm Brennweite
- S-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Platinenkameraobjektive mit großem Bildfeld
- 1,68 mm bis 50 mm Brennweite
- Sehr geringe Verzeichnung
- Kompatibel mit 45 Megapixeln, 1,4“, C-Mount
- Brennweiten von 12 mm bis 50 mm