Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 2X

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #56-121 Kontakt
×
- +
€495,00
Stk. 1+
€495,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.20mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.40mm
Numerische Apertur NA:
0.054
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Gewicht (g):
96
Auflösung (μm):
6.2
Hersteller:
Infinity
Typ:
Microscope Objective
Brennweite BW (mm):
100.00
Schärfentiefe (μm):
91.00
Arbeitsabstand (mm):
37.00
Art:
Infinity Corrected
Vergrößerung:
2X

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
  • Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
  • Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten

Die neu entwickelte Infinity Achrovid™ Serie ist eine kostengünstige Ergänzung zu den Mitutoyo Objektiven mit großem Arbeitsabstand. Alle Achrovid™ Objektive besitzen einen Arbeitsabstand von 17,3 oder 37 mm, haben ein übliches 26 mm Whitworth-Gewinde und sind über einen Adapter mit dem InfiniTube™ System kompatibel.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.