C-Mount-Videomikroskopeinheit (UV-NIR), 355-532-1064 nm

×
Produkt #66-618 Kontakt
×
- +
€3.665,00
Stk. 1+
€3.665,00
Stk. 2+
€3.413,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Gewinde:
(6) M4 threaded holes, on 27mm centers
Objective Thread: M26 x 0.706
Wellenlänge (nm):
355.00 & 532 & 1064 (UV-NIR)
Tubuslänge (mm):
200.00
Hinweis:
Objective Required
Typ:
Fixed Magnification Lens
Brennweite BW (mm):
200.00
Max. Sensorgröße:
2/3"
Mount:
C-Mount
Art:
In-Line Illumination
Vergrößerung:
1X

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfache Anbindung von Mitutoyoobjektiven an C-Mount-Kameras
  • Kompakte Bauart vereinfacht die Systemintegration
  • Max. Sensorgröße 2/3“
  • 14 mm Anschluss für In-Line-Beleuchtung
  • M26 x 0,706 Objektivgewinde

Die C-Mount-Videomikroskopeinheit verbindet das M26 x 0,706 Gewinde eines unendlich korrigierten Objektivs mit einer C-Mount-Kamera. So lässt sich schnell und einfach ein stark vergrößerndes, abbildendes System aufbauen. Die Einheit passt auf standardmäßige M26 x 0,706 Gewinde gängiger, unendlich korrigierter Objektive und behält die 200 mm Brennweite bei, die zu einer 1X Vergrößerung bei unendlich korrigierten Objektiven führen. Die Videomikroskopeinheit hat einen In-Line-Beleuchtungsanschluss, um Platzprobleme unter dem Objektiv oder Probleme durch außeraxiale Beleuchtungen zu beheben. Eine einstellbare Blende am In-Line-Beleuchtungsanschluss ermöglicht eine genaue Regulierung der einfallenden Lichtmenge. So kann die Helligkeit kontrolliert werden ohne die Kameraeinstellungen zu verändern. Die Videomikroskopeinheit ist für hochauflösende Sensoren mit max. 2/3“ Sensorgröße ausgelegt, wie sie auch bei der Fluoreszenzmikoroskopie benötigt werden. Das Gerät kann mit 6 M4-Schrauben im Abstand von 27 mm befestigt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.