InfiniStix 1,0X 68mm WD Objektiv

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #55-357 Kontakt
×
- +
€675,00
Stk. 1+
€675,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge ohne Gewinde (mm):
77.95
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.4mm
Max. Durchmesser (mm):
30.0
Gewicht (g):
23.00
Auflösung, Objektraum:
114 lp/mm
Typ:
Fixed Magnification Lens
Vergrößerung PMAG:
1X
Arbeitsabstand (mm):
68.00
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Objektive mit fester Vergrößerung, mit verschiedenen Arbeitsabständen erhältlich
  • Vergrößerungen zwischen 8X (mit DL Verdopplungstubus) und 0,45X
  • Mit DL-Verdopplungstubus erhalten Sie die doppelte angegebene Vergrößerung

Diese extrem kompakten Objektive sind eine optimale Wahl für Anwendungen mit beschränktem Platz. Die InfiniStix™ Objektive haben nur einen Durchmesser von 15 mm (hinter Anbauflansch) und besitzen ein robustes, industrietaugliches Gehäuse. Ihre Größe und ihr einzigartiges Design machen sie ideal für die Untersuchung kleiner Bereiche mit engen Toleranzen (Einsätze, enge Tuben, etc.). Die Objektive haben einen C-Mount-Anschluss und können einfach integriert werden. Die Verwendung von optionalen DL-Verdopplungstuben verlängert das System um 12 mm. Über einen Ringlichtadapter (#54-681) können 21 mm faseroptische Ringlichter (#54-176) an das Objektiv angeschlossen werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.