InFocus™ Modul für Zeiss ICS

InFocus Module for Zeiss ICS, #33-138

×
Produkt #33-138 Kontakt
×
- +
€2.890,00
Stk. 1+
€2.890,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
73.00
Typ:
Fixed Magnification Lens
Kompatible Objektive:
Zeiss ICS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erlauben ein dynamisches optisches Fokussieren von Mikroskopobjektiven und eine Verringerung der sphärischen Aberration
  • Passend für alle unendlich korrigierten Mikroskopobjektive
  • Farbkorrigiert für die wichtigsten Markenobjektive

Die InFocus™ dynamischen optischen Fokussiersysteme ermöglichen eine dynamische Fokussierung von Mikroskopen und verringern drastisch die sphärische Aberration durch das Deckglas der Probe oder die Suspensionsflüssigkeit. Durch diese dynamischen optischen Fokussiersysteme werden Korrekturringe und eine teure motorgesteuerte Computeransteuerung überflüssig. Das InFocus™ System arbeitet mit beliebigen unendlich korrigierten Objektiven und erlaubt Mikromanipulationen des Mikroskops. Die Schwankungen der Vergrößerung sind im gesamten Verstellbereich minimal. InFocus™ dynamische optische Fokussiersysteme sind mit Farbkorrektur für Objektive von Mitutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon und Olympus erhältlich und können mit einer Reihe von Stativadaptern (separat erhältlich) für die meisten Markenmikroskope eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.