M12-Objektiv, 1,74 mm Brennweite, IR-Cut-Filter bei 650 nm, f/2,8

×
Produkt #66-881 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€31,00
Stk. 1+
€31,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
19.60
Max. Durchmesser (mm):
21.0
Max. Bildkreis (mm):
4.50
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
114.4
Auflösung, auf Achse:
124 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld:
87 lp/mm @ 20% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld:
30 lp/mm @ 20% Contrast
Hinweis:
IR Cut-Off Filter Included
Typ:
M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm):
1.74
Max. Sensorgröße:
1/4"
Arbeitsabstand (mm):
400 - ∞
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#):
f/2.8
Verzeichnung (%):
-60 @ Full Field
IR-Sperrfilter:
Yes
Wellenlängenbereich:
VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

Reach 205:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • S-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Platinenkameraobjektive mit großem Bildfeld
  • 1,68 mm bis 50 mm Brennweite

Diese Objektive wurden für Platinenkameras entwickelt und bieten eine hervorragende Bildqualität in einem kleinen, vielseitigen Gehäuse. Sie sind ideal für Weitwinkel- und Nahfokusanwendungen und für Sensoren bis 2/3" optimiert. Alle Objektive haben ein M12x0,5-Gewinde. Einige Modelle mit hinterem Fokusabstand kleiner 4 mm (Größe "C") können aufgrund des Bayer-Filters inkompatibel mit einigen Farbkameras sein. Wir empfehlen diese Objektive ausschließlich für den Einsatz mit monochromen Kameras. Die Objektive sind für 400-700 nm ausgelegt. Ideal für die Verwendung mit unseren OEM-Platinenkameras.

Bitte beachten Sie: Für diese Produkte ist eine Serie von Zubehör für M12-Objektive verfügbar.

Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
C-Mount Adapter (#53-675)
C-Mount Adapter (#53-675)

Technische Informationen

 
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
No-IR Cut Filter IR Cut Filter @650nm
#59-776 #66-880 1.68 2.5 15.0 13.2 3.3 2.8 15.1
#56-774 #66-881** 1.74 2.8 21.0 19.61 3.33 3.2 N/A
#64-106 - 1.9 2.0 17.0 14.58 4.2 4.0 15.24
#55-569 #66-883 2.1 2.0 17.0 18.3 4.8 3.7 19.4
#57-681 #66-884*** 2.5 2.5 17.0 19.1 4.4 3.7 20.3
#55-570 #66-885 2.9 2.0 15.0 17.4 5.2 5.8 17.8
#59-778 #66-886 3.0 2.0 14.0 15.3 5.3 3.9 N/A
#57-684 #66-890 6.05 1.8 15.0 15.6 8.0 6.0 N/A
#55-573 #66-891 6.37 2.4 14.8 13.12 5.3 3.3 N/A
#55-574 #66-892 8.0 2.5 15.0 13.5 5.8 3.0 N/A
#63-762 #59-779 10.1 2.8 15.0 13.4 6.1 3.2 N/A
#65-251 #64-107 10.4 2.8 14.0 8.93 6.4 4.0 N/A
#56-775 #66-893 12.0 2.0 14.0 12.1 6.2 4.0 N/A
#64-108 #66-894 16.0 2.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#83-107  - 16.0 4.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#56-776 #66-895 25.0 2.5 25.0 23.2 8.1 6.7 N/A
#59-780 #66-896 35.0 2.0 25.0 23.4 15.8* 6.0 N/A
#59-781 #66-897 50.0 2.5 27.0 52.8 4.1 8.0 N/A

*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting.
**#66-881, B(mm): 20.49
***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21

 

High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses    
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
#88-587 3.0 2.0 15.0 15.35 5.2 4 16
#88-588 3.5 2.5 15.0 15.4 6.9 4 N/A
#11-323 3.7 1.6 19 24.04 5.46 6.5 24.16
#11-324 4.0 1.8 20 23.8 5.01 7 24.72
#88-589 4.0 2.0 15.0 16.1 5.9 3.8 N/A
#88-590 4.3 2.0 22.0 20.96 5.5 6 21.93
#11-325 4.6 1.6 19 24.18 5.44 7 24.32
#88-591 4.6 2.0 12.0 13.1 1.9 6 N/A
#88-592 5.6 2.0 17.0 22.21 5.3 5 22.38
#89-750 6.0 2.0 14.0 15.1 6.7 3.93 N/A
#11-326 7.0 1.6 19 25.24 5.47 7.2 24.2
#89-751 8.0 2.0 15.0 14.4 6.8 4.5 N/A
#89-752 12.0 2.0 15.0 14.3 5.7 4.5 N/A
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.