• Mein Konto
  • 0

Objektive mit Festbrennweite der HP Serie

Objektive mit Festbrennweite der HP Serie
Objektive mit Festbrennweite der HP Serie
Objektive mit Festbrennweite der HP Serie
Objektive mit Festbrennweite der HP Serie
Objektive mit Festbrennweite der HP Serie
Objektive mit Festbrennweite der HP Serie
Objektive mit Festbrennweite der HP Serie

M62 x 0.75 Filter Adapter for 12mm Lens, #34-236

8.5mm Focal Length, #68-215

35mm Focal Length

16mm Focal Length

12mm Focal Length

25mm Focal Length

  • Hochqualitative ("High Performance" HP) Ausführung
  • Auflösung bis 9 Megapixel über dem gesamten Bildfeld
  • Robustes Gehäuse, ideal für Industrieanwendungen

Unsere TECHSPEC®-Objektive mit Festbrennweite der HP Serie sind für die extremen Anforderungen der Werkautomatisierung und Prüfaufgaben vorgesehen. Unsere 2/3"-Objektive eignen sich perfekt für Hochleistungssensoren, dank einer Auflösung von 145 lp/mm. Die Objektive 12 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm sind kompatibel mit Sensoren bis 1" Größe, das Objektiv 50 mm mit Sensoren bis zu der Größe 4/3". Alle Objektive der HP Serie besitzen fixierbare Fokus- und Blendenstellringe mit versenkten Schrauben, um unbeabsichtigte Dejustage zu verhindern. Ein Filtergewinde erweitert durch die Integration von optischen Standardfiltern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Diese Objektive wurden für höchste Ansprüche im Bereich der Industriebildverarbeitung konzipiert und zeichnen sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind in mehreren Brennweiten und Sensorgrößen erhältlich.

Spezifikationen

Gewinde:
C-Mount
Typ:
Fixed Focal Length Lens

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram