Siemensstern, 60 mm Durchm., 36 Abschnitte, Chrom auf Glas

Glass Star Target

×
Produkt #58-832 3-4 Tage
×
- +
€435,00
Stk. 1-4
€435,00
Stk. 5+
€413,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Physical Vapor Deposition (Chromium Coating)
Durchmesser (mm):
60.00 ±0.1
Frequenz (lp/mm):
0.229 - 114.6
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Linienbreite (mm):
2.2 - 0.004
Zahl Sektoren:
36
Optische Dichte OD:
>3.5
Durchmesser Muster(mm):
50.00
Dicke (mm):
1.50 ±0.05
Keilwinkel:
10°
Unresolved Core Diameter (mm):
0.1
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die Detektion von Fokussierfehlern und Astigmatismus
  • Frequenzbereich im Zentrum des Sterns (lp/mm): 7,14 - 229,2
  • Erhältlich auf weißem Photopapier oder Chrom auf Glas

Siemenssterne sind ideal für die Detektion von Fokussierfehlern, Astigmatismus und anderen Abbildungsfehlern in bildgebenden Systemen geeignet. Wir bieten verschiedene Varianten zur Auswahl. Die Siemenssterne mit 60 mm Durchmesser (#58-832 und #58-833) haben einen unaufgelösten Kern von 100 μm und sind besonders für hochauflösende und stark vergrößernde Bildgebungssysteme geeignet. Es handelt sich in beiden Fällen um chrombeschichtetes Glassubstrat. Unsere 4" x 4" Sterne (Chrom auf Glas (#46-247) oder Photopapier (#46-246) haben einen unaufgelösten Kern von 2,7 mm und sind für mittlere und niedrige Ortsfrequenzen in Makrosystemen entwickelt worden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.