100mm Länge, optische Mikroschienen, metrisch

×
Produkt #54-927 Lagernd
×
- +
€73,00
Stk. 1-9
€73,00
Stk. 10+
€64,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Art der Bewegung:
Linear (X)
Typ:
Universal (Metric & English)
Verstellweg (mm):
100
Verstellweg (Zoll):
3.94
Länge (mm):
100.00
Breite (mm):
19.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Höhe (mm):
10
Gewinde:
None
Hinweis:
Rail
Gewicht (kg):
0.03

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Rails and carriers are sold separately.

Beschreibung Produktfamilie

  • Schienen und Reiter lieferbar
  • Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Flache Bauform

Kompakte Optik-Mikroschienensysteme erlauben eine einfache Montage und Positionierung optischer Komponenten und haben eine definierte optische Achse mit einer Abweichung von maximal 1 mm auf 1 m Länge. Die Schienen besitzen Schlitze für M6- oder ¼-20"-Inbusschrauben zur Montage der Schiene auf Montageplatten oder optischen Tischen. Die Reiter haben Befestigungslöcher für metrische Stangen und Stangenhalterungen sowie Rändelschrauben, mit denen der Reiter an der Schiene fixiert werden kann. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu verringern. Kompakte Optik-Schienensysteme sind ideal für den Einsatz auf kleineren Arbeitstischen.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.