10x (13 - 130mm Brennweite) C-Mount Nahfokuszoomobjektiv

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

×
Produkt #54-363 Lagernd
×
- +
€705,00
Stk. 1+
€705,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge (mm):
98.50
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
7.8 - 280mm
Filtergewinde:
M46 x 0.75
Max. Durchmesser (mm):
48.00
Gewicht (g):
233.00
Hinweis:
Minimum: 0.82X - 0.085X
Maximum: 0.23X - 0.023X
Zoombereich:
10:1
Typ:
Zoom Lens, Macro
Brennweite BW (mm):
13.00 - 130
Vergrößerung PMAG:
0.82X - 0.023X
Max. Sensorgröße:
1/2"
Arbeitsabstand (mm):
152 - 457
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/5.6 - f/32
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vielseitig und günstig
  • Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
  • Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung

Sehr gut geeignet für Anwendungen bei denen Nahfokus und großes Bildfeld benötigt wird. Variable Aperturen, um die Schärfentiefe anzupassen. Ein Filtergewinde erlaubt die Benutzung verschiedenster Filter (z. B. Anpassung der Lichtstärke mit Graufilter oder Kontrastverbesserung auf monochromen Sensoren mit Farbfiltern). Diese Objektive sind kompakt und perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.