TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5/12,7mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für dünne Linsen

×
Produkt #52-933 3-4 Tage
×
- +
€63,00
Stk. 1-4
€63,00
Stk. 5+
€59,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optikdurchmesser (mm):
12.5 - 12.7
Tubuslänge (mm):
11.5
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Gesamtlänge (mm):
14.95
Optiktyp:
Circular
Außendurchmesser (mm):
48.0
Gewindeart:
T-Mount
Freie Apertur CA (mm):
11.50
Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.50
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

This stock number is a 3-part design.

Beschreibung Produktfamilie

  • Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
  • Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
  • Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1“ x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.