25,8mm Aussendurchmesser, Präzise Lochblendenhalterung

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

×
Produkt #53-287 3-4 Tage
×
- +
€50,00
Stk. 1+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Optikdurchmesser (mm):
9.5
Außendurchmesser (mm):
25.8
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Hinweis:
Requires one pinhole aperture
Tubusgewinde:
RMS (0.8" - 36 TPI)

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die präzise Lochblendenhalterung mit einem Durchmesser von 1,02 Zoll besitzt einen Retainerring zur sicheren Platzierung der ungefassten, präzisen Lochblenden mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll (9,5 mm). Die Rückseite besitzt ein RMS-Außengewinde (20,32 mm x 36TPI). In Kombination mit Produktnummer #03-627 kann die präzise Lochblendenhalterung bequem an Komponenten mit C-Mount montiert werden. Zur Befestigung der präzisen Lochblendenhalterung an Montageplatten und Stangen ist eine ringförmige Halterung mit einer Montagebohrung von ¼ – 20 Zoll lieferbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.