Cat 6 SSTP GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 25 ft Länge

×
Produkt #59-233 3-4 Tage
×
- +
€67,00
Stk. 1+
€67,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Camera Accessory
Kabellänge (m):
7.6
Stecker:
GigE Cat 6
Länge (Fuß):
25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • GigE-Kabellängen bis zu 20 m
  • Bilderfassungskarten erhältlich für PCI und PCI-E

Zu den Vorteilen der GigE-Kabel gehören die lange Kabellänge und ein vereinfachter Aufbau. GigE-Kabel haben eine Länge von bis zu 100 m, dies ist sehr hilfreich bei Anwendungen, bei denen der Computer weit von der Kamera entfernt ist. Noch längere Entfernungen können über einen Gigabit-Network-Switch oder einen Router erreicht werden. Der Systemaufbau wird stark vereinfacht, da Netzwerkkomponenten eingesetzt werden, die üblicherweise in jedem Computer verwendet werden. Die CAT-6 SSTP GigE-Kabel haben eine Geschwindigkeit von bis zu 600 MHz.

GigE-Kabel und Bilderfassungskarte sind kompatibel mit unserer großen Auswahl an GigE-Kameras. Alle Kabel haben einen standardmäßigen RJ45-Stecker.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.