25mm Innendurchmesser, ringförmige Halterung

×
Produkt #54-339 3-4 Tage
×
- +
€50,00
Stk. 1+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Gewinde:
¼-20
Typ:
English
Innendurchmesser (mm):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
  • ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
  • Für die Montage von zylindrischen Komponenten

Zweiteilige ringförmige Halterung mit ¼-20 Bohrung zur Befestigung an standardmäßigen optischen Lochplatten und Zubehör für ½" Stangen. Eine kostengünstige Wahl zur Halterung von zylindrischen Komponenten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.