27 mm Durchmesser, Strichplatte aus Opalglas mit konzentrischen Kreisen

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771

27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 Concentric Circles Reticle Target
×
Produkt #58-771 Lagernd
×
- +
€223,00
Stk. 1-4
€223,00
Stk. 5+
€212,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Low Reflection Chromium First Surface
Durchmesser (mm):
27.00 ±0.050
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Linienbreite (mm):
0.0254 ±0.0025
Optische Dichte OD:
OD > 3.0
Durchmesser Muster(mm):
10
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (Zoll):
1/8
Dicke (mm):
3.20
Kanten:
Smoothed for Safe Handling
Genauigkeit (mm):
±0.002
Oberflächenebenheit (P-V):
Reflexion (%):
< 5% @ 550nm
Pattern Type:
10 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.5mm Radius Steps

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

Strichplatte aus Opalglas mit Fadenkreuz

  • Ideal zur Auflösungsbestimmung, Fokussierung, Mittelachsenausrichtung und Kalibrierung in der industriellen Bildverarbeitung geeignet.
  • Muster: 20 mm Fadenkreuz mit 2 mm Schritten, geätzte Linie, mit gehärtetem Epoxid gefüllt.

Strichplatte aus Opalglas mit Gitter

  • Ideal zur Verwendung in Bildverarbeitungssystemen für Punktgrößen-, Blob- und Morphologieanalysen geeignet.
  • Muster: 10 mm2 in 1 mm2 Schritten, 1 bis 10 auf dem horizontalen Rand und A bis J auf dem vertikalen Rand.

Strichplatte aus Opalglas mit konzentrischen Kreisen

  • Ideal für die Verwendung mit Lasergeräten für die Kalibreierung von Fokus, Punktgröße und Justierung geeignet.
  • Muster: Fadenkreuz mit 10 konzentrischen Kreisen von 1 bis 10 mm Durchmesser (1 mm Schritte)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.