Siemenssternmatrix, 101 x 101 mm, 59 Sterne, 36 Abschnitte, Chrom auf Glas

×
Produkt #58-835 3-4 Tage
×
- +
€676,00
Stk. 1-4
€676,00
Stk. 5+
€642,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
High Reflective Chrome
Frequenz (lp/mm):
1.27 - 38.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Durchmesser Einzelstern (mm):
4.50
Zahl Sektoren:
36.00
Anzahl Sterne:
59.00
Mustergröße (mm):
90.00 x 90.00
Größe (mm):
101 x 101 ±0.1
Dicke (mm):
2.00 ±0.05
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Detektion von Abberationen an verschiedenen Bildstellen

Unsere Siemenssternmatrix wurde entwickelt, um Fokusfehler und Astigmatismus an verschiedenen Bildstellen des bildgebenden Systems zu detektieren. Siemenssterne in der Mitte, den Ecken und entlang der Diagonalen des Sensors ermöglichen die Bestimmung der genauen Lage und Stärke der Fehler auf einfachste Weise. Siemenssterne der kleinen Matrix haben einen nicht aufgelösten Kern von 0,1 mm, Sterne der großen Matrix von 0,15 mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.