TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kaltlichtspiegel gefasst in C-Mount-Würfel, 45°

×
Produkt #62-642 Kontakt
×
- +
€280,00
Stk. 1+
€280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenqualität:
80-50
Typ:
Cold Mirror
Tubuslänge (mm):
38.0
Toleranz Größe (mm):
0.5
Optiktyp:
45° Cold Mirror
Beschichtungsspezifikation:
Tavg ≥90% @ 800 - 1200nm
Ravg ≥95% @ 425 - 650nm
Gewindeart:
C-Mount (1" x 32 TPI)
Beschichtung:
Cold Mirror, 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Verwendeter Filter:

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde

Reflektierende dichroitische Farbfilter für 45°

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics bieten eine bessere Leistung und hochqualitativere Glassubstrate als vergleichbare Farbfilter. Jeder Filter hat mehr als 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und mehr als 90% Transmission im restlichen Bereich. Das λ/4 präzise polierte N-BK7 Substrat verschlechtert die Bildqualität nicht wie dies bei vergleichbaren Filtern mit unspezifierten, standardmäßig polierten Substraten der Fall sein kann.

Infrarot- und Kaltlichtspiegel

Unsere Infrarot- und Kaltlichtspiegel mit C-Mount Halterung ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme und erlauben die Verwendung von standardmäßigen C-Mount Komponenten. Infrarotspiegel reflektieren IR- und transmittieren VIS-Wellenlängen. Kaltlichtspiegel reflektieren VIS- und transmittieren NIR-Wellenlängen.

Das Gehäuse hat eine Größe von 50mm H x 38mm B x 38mm T und 4 1-32 TPI C-Mount Innengewinde (je unter 90° Winkel). Eine Abdeckung mit Gewinde für die unbenutzten Öffnungen ist inkl. Im Boden befindet sich ein mittiges ¼-20 Gewinde zur Befestigung an Stangen. Die Halterung ist auch ohne Optik erhältlich (#56-265).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.